Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-D151

Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D151

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D151 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Materiale corpo
PA 12 (poliammide)
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
3 bar
Temperatura del fluido
Da -10 °C a +80 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
EPDM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e iseparazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la membrana.
  • Volume interno ridotto: 67 l. Possibilità di smontaggio per ispezioni.
  • Le parti soggette a frizioni da scivolamento sono debitamente rivestite di materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi