Asco-P-AG

Pinze angolari Numatics™ Serie AG

Descrizione del prodotto

Le pinze angolari Numatics serie AG sono realizzate per rispondere alle necessità di flussi di lavoro intensi nelle applicazioni che riguardano attrezzature analitiche e diagnostiche, biocarburanti e attrezzature per lavanderie e cucine commerciali. Le pinze presentano un pistone a doppia azione con un sistema a perno doppio. Il design simile a una cartuccia offre un maggiore rapporto forza di presa/dimensioni rispetto ai modelli tradizionali.

Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • I fori con finitura precisa aumentano la durata della guarnizione
  • Il rapporto tra pistone e perni delle ganasce è stato ottimizzato per ottenere il massimo delle prestazioni
  • Corpo in lega di alluminio estruso anodizzato con rivestimento rigido con PTFE™ per ridurre attrito e usura
  • Il pistone in acciaio inossidabile in un unico pezzo è resistente alla corrosione con bande di rilevamento magnetico standard su tutte le dimensioni
  • I perni girevoli in lega di alluminio temprato supportati da boccole in polimero riducono l’attrito e aumentano la durata in servizio

Documenti e schemi