Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-881

Connettori elettrici maschio ASCO™ Serie 881

Descrizione del prodotto

La serie 881 ASCO è una linea di connettori maschio, di dimensioni 22 e 30 per montaggio su bobine sagomate a tre pin. I connettori sono disponibili in tre versioni: modello orientabile standard, modello orientabile standard con indicatore LED di visualizzazone e protezione elettrica integrati e modello non orientabile con tre conduttori.

Prodotti

Search
1-10 di 64 risultati per Products
:
€ 94,80
€ 3,70
€ 43,50

Funzionalità

  • Il connettore standard di dimensione 30 è dotato di coperchio smontabile che consente l'accesso al cablaggio elettrico per controllare con facilità l'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
  • Temperature di esercizio: da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizione in silicone), versione con cavo integrato da -5° C a +70° C

Documenti e schemi