Filtri regolatori in alluminio ASCO™ serie 641/2/3

Descrizione del prodotto

I filtri regolatori in alluminio ASCO serie 641/2/3 massimizzano l'efficienza del processo fornendo portate elevate e una precisa regolazione della pressione agli strumenti a valle. La robusta filtrazione dei materiali impedisce la contaminazione del processo a valle, migliorando la sicurezza e l'affidabilità. La solida struttura in alluminio con stratificazione speciale resiste agli ambienti di processo più difficili.

Dimensioni dei raccordi
Da 1/4" a 1" NPT & G
Range di portata
Da 78 a 370,8 SCFM (da 2.210 a 10.500 l/m)
Massima pressione di ingresso
Fino a 290 psi (20 bar)
Pressione regolabile
Da 7,3 a 152,3 psi (da 0,5 a 10,5 bar)
Regolazione della pressione
Bullone, impugnatura a T
Capacità del filtro
5 µm, 25 µm, 40 µm
Materiale del corpo, del cappello e della calotta
Alluminio (è disponibile alluminio a basso contenuto di rame)
Temperatura ambiente
Da -40 °F a 194 °F (da -40 °C a 90 °C) (guarnizioni NBR), da -4 °F a 176 °F (da -20 °C a 80 °C) (guarnizioni FKM)
Versione per basse temperature
Da -61 °F a 194 °F (da -52 °C a 90 °C)
Scarico
Scarico manuale metallico e scarico automatico
A prova di manomissione
Disponibile
Scarico rapido
Disponibile
Certificazione
ATEX / CRN / UKCA non elettrico

Funzionalità

  • Filtri regolatori antiparticolato ad alta portata adatti ad applicazioni di processo gravose
  • La robusta struttura metallica dei componenti interni ed esterni garantisce un servizio affidabile in ambienti difficili e corrosivi
  • Ampia gamma di opzioni, tra cui varianti a bassa temperatura e a basso contenuto di rame, nonché con funzioni di drenaggio manuale e automatico
  • Disponibile con scarico rapido, aumenta la sicurezza consentendo lo scarico della pressione a valle nell'attuatore o in altre apparecchiature in caso di perdita della pressione di alimentazione
  • Regolazione con vite/impugnatura a T
  • Funzione di decompressione della sovrapressione incorporata, disponibile l' opzione senza decompressione
  • ATEX, opzione: II 2G Ex h IIC T5 Gb / II 2D Ex h IIIC T100°C Db
  • Sono disponibili i certificati opzionali CRN (Canadian Registration Number) e UKCA (UKConformity Assessed)