Regolatore medico senza scarico ASCO™ serie 624

Descrizione del prodotto

Il regolatore senza scarico ASCO serie 624 è progettato per controllare la pressione del sistema di controllo a un punto di regolazione costante massimo.

Funzione
Regolatore senza scarico
Corpo
POM
Tenute
CR, FKM, NBR
Media
Aria, ossigeno, gas inerti
Raccordo ingresso
1/8" NPT
Raccordo di uscita
D. I. 1/4" Raccordo portagomma
Montaggio
Manifold
Campo di temperatura
Da 0 °C a 60 °C (da 0 °F a 140 °F)
Pressione di monte
6,9 bar (100 psi)
Pressione regolata
0,7 bar (10 psi) o 1,4 bar (20 psi) o 2,1 bar (30 psi)

Funzionalità

  • Il regolatore senza scarico serie 624 è progettato per controllare la pressione del sistema di controllo a un set point costante massimo
  • Interfaccia di montaggio del manifold compatta e leggera per una facile installazione e manutenzione
  • Intervalli di pressione di uscita 0-0,7 bar (0-10 psi), 0-1,4 bar (0-20 psi), 0,4-2,1 bar (5-30 psi)
  • Idoneo all'utilizzo in un'ampia varietà di applicazioni su gas, ed è una scelta eccellente per l'utilizzo con ossigeno concentrato al 95%
  • Eccellente per applicazioni di ventilazione e ossigenoterapia
  • Le applicazioni tipiche includono: concentratori di ossigeno, terapia respiratoria e ventilatori