Asco-P-610

Valvola proporzionale MotorFlowD ASCO™ serie 610

Descrizione del prodotto

MotorflowD ASCO serie 610 è una valvola proporzionale motorizzata ideale per applicazioni in cui non è disponibile aria. La valvola è progettata per il controllo di portata e dispone di un controllore integrato. Ha un consumo energetico ridotto e può essere azionata da una batteria. Tra le applicazioni tipiche si trovano macchine per lo stampaggio di plastica a iniezione, sistemi di climatizzazione, forni industriali e molte altre.

Azionamento valvola
Motorizzata, proporzionale
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 1,73 a 5,19 kV
Standard/Normative
IP65, RoHS, IEC 60529 (grado di protezione)
Ambiente operativo
Interni
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua

Funzionalità

  • Controllo preciso e affidabile
  • Valvola con disco piatto rotativo resistente all'usura realizzato in ossido di ceramica
  • Risparmio energetico grazie al basso consumo
  • Facile utilizzo: il controllo digitale consente di modificare i parametri tramite software
  • Insensibile alle contaminazioni
  • Controllo a doppio circuito (in serie) (opzionale)
  • Elevato tempo di durata della meccanica

Documenti e schemi