Asco-P-602

Elettrovalvole proporzionali ASCO™ 602

Descrizione del prodotto

Le ASCO serie 602 sono valvole proporzionali senza elettronica di controllo integrata. Le valvole possono essere utilizzate in un circuito di controllo aperto con un'unità di controllo o in un circuito di controllo chiuso con un dispositivo di controllo CONTROLD e un sensore esterno. La realizzazione modulare con singoli componenti (valvola proporzionale, dispositivo di controllo, sensore) può risultare vantaggiosa in applicazioni particolari, ad esempio in ambienti ad alta temperatura.

Azionamento valvola
Proporzionale, elettrovalvola, elettrovalvola - ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"; 1"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3/2 normalmente chiusa
Flusso
Da 5,19 a 12 Kv, oltre 12 Kv
Tensione
24 V CC
Pressione max differenziale/max di esercizio
10,3-34,5 bar, 150-500 psig
Normative/Regolamenti
RoHS, IEC 60529 (grado di protezione), IP65
Ambiente operativo
Pericoloso, interni

Funzionalità

  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutro
  • Corpo in alluminio anodizzato con parti interne in acciaio inossidabile e ottone e guarnizioni NBR
  • Installabile in qualsiasi posizione