Asco-P-50

Filtri, regolatori e lubrificatori Numatics™ Serie 50

Descrizione del prodotto

La serie Numatics 50 è una linea ad alta pressione e portata elevata di filtri, regolatori e lubrificatori (FRL) pneumatici. Il design robusto può sopportare ambienti difficili nelle applicazioni del settore automotive e pneumatici, chimico, food & beverage, oil & gas e delle apparecchiature mediche e analitiche. Gli FRL sono disponibili nelle dimensioni da ½ pollice a 1,5 pollici NPT e porta G.

Tubo/Dimensione raccordo
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Ambiente operativo
Interni

Funzionalità

  • Le capacità di portata elevata e alta pressione (max 250 psi) sono idonee per le applicazioni difficili
  • Il design robusto viene fornito standard con tazze metalliche e indicatore di livello
  • I regolatori hanno una maniglia di regolazione a T metallica standard
  • Sono disponibili gruppi FRL per un’installazione rapida