Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-448

Cilindri a nastro senza stelo ASCO™ Numatics serie 448

Descrizione del prodotto

A partire da dicembre 2020, i cilindri senza stelo pneumatici serie 448 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie RTC AVENTICS.


Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2025.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindro senza stelo pneumatico, vedere AVENTICS serie RTC.

Funzione
A doppio effetto
Materiale del corpo
Lega leggera
Alesaggio
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 16 mm, 40 mm
Ambiente operativo
Indoor, Outdoor
Corsa
200 mm max
Corsa
`

Funzionalità

  • I cilindri a nastro senza stelo ASCO™ Numatics serie 448 non sono più disponibili alla vendita. Ulteriori informazioni sulle opzioni di sostituzione.
  • Supporto guidato con guida metallica o semplice
  • Sistema di frenata attivo o passivo per il posizionamento accurato
  • Il supporto può essere facilmente regolato senza doverlo smontare
  • Il funzionamento senza lubrificazione riduce la manutenzione
  • Ampia gamma di opzioni, montaggi e sensori disponibili

Documenti e schemi