Asco-P-377

Elettrovalvola ASCO™ Serie 377

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 377 è una linea di valvole per bruciatori altamente affidabili per oli combustibili. Il loro funzionamento a 3 vie consente la deviazione del flusso da un bruciatore a olio commerciale o industriale a un sistema di ricircolo e nuovamente in un serbatoio di olio.

Azionamento valvole
Leva
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Olio combustibile
Dimensione raccordo/porta
1/2"; 3/8"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig, da vuoto a 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL

Funzionalità

  • Custodia per applicazioni universali con struttura in ottone per resistenza e lunga durata
  • Gestisce olio combustibile fino a 1500 SSU
  • Pressione differenziale zero
  • Con valore nominale di pressione fino a 100 psi
  • Valori nominali di sicurezza UL/FM/CSA

Documenti e schemi