Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-370

Elettrovalvole ASCO™ Serie 370

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 370 è costituita da elettrovalvole con tre attacchi nei relativi corpi, consentendo un’installazione comoda. Incorporano un design compatto, affidabile e sperimentato. La serie 370 offre un’ampia gamma di custodie per adattarsi a tutti gli ambienti, più vari elastomeri per servizi speciali. Le valvole sono idonee per applicazioni per petrolio e gas e per la produzione di energia

Prodotti

Search
1-10 di 37 risultati per Products
:
€ 142,20
€ 142,20
€ 142,20
€ 142,20
€ 142,20
€ 142,20
€ 149,00
€ 166,30
€ 149,00
€ 149,00
Azionamento valvole
Solenoide - azionamento diretto, solenoide
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta, 3/2 universale
Portata
Da 0,04 a 0,2 Kv, da 0,2 a 0,43 kV
Tensione
Campo di lavoro tensione da 100 a 240 CA/CC, campo di lavoro tensione da 12 a 24 CC, 48 CC, 115 CA, 24 CA, campo di lavoro tensione da 24 a 120 CA/CC
Pressione differenziale/di esercizio max
10,3-34,5 bar, 150-500 psig
Standard/normative
ISO, IEC 60529 (grado di protezione), IP65

Funzionalità

  • Grande scelta di valvole ad otturatore con chiusura a tenuta perfetta
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Bobine intercambiabili senza smontare la valvola per una facile manutenzione
  • Operatore manuale a impulso o ritenuto in opzione
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi