Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-330A

Valvole Volume Booster ASCO™ 330 A

Descrizione del prodotto

I Volume Booster ASCO serie 330A sono booster flessibili, robusti e altamente affidabili progettati per migliorare le prestazioni pneumatiche sia di valvole on/off sia di valvole di controllo. Disponibile in dimensioni da 1/2 a 2 pollici, la gamma di booster offre un livello elevato di flessibilità. Le versioni in acciaio inossidabile e alluminio sono disponibili con un campo di temperatura di esercizio compreso tra -60 °C e +90 °C. Le elettrovalvole possono essere accoppiate vicino al booster tramite un montaggio su pad NAMUR, semplificando la selezione dell'elettrovalvola e migliorando le prestazioni. Un'esclusiva opzione di montaggio consente di rimuovere booster e attuatore senza influire sulla tubazione dello strumento.

I Volume Booster Serie 330A sono solo un prodotto in un ampio portfolio componenti di controllo degli attuatori di valvole. Questi vanno da regolatori di filtri ed elettrovalvole ad armadi che consentono il funzionamento e il test di corsa parziale di valvole con arresto di emergenza, che fanno parte di un sistema strumentato di sicurezza.

KV/CV
1/2": 4,0/4,6, 1":11/12,7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
Campo di temperatura
Da -60 °C a +90 °C ambiente
Materiale
Alluminio anodizzato o acciaio inossidabile 316L
Rapporto di controllo
1 : 1
Dimensioni raccordo
1/2"; 1"; 1 1/2"; 2" ANPT e BSP/ISO 228/1

Funzionalità

  • Grande capacità di flusso, fino a Cv/kV 49/57, offre tempi di risposta minori su grandi attuatori
  • Adatto per applicazioni sia on/off sia di controllo (corsa parziale)
  • Utilizzo di temperature di tenuta avanzate dedicate comprese tra -60 °C e +90 °C
  • Certificato SIL 3 con capacità Exida
  • Schema NAMUR integrato per il montaggio diretto dell'elettrovalvola
  • Fori per montaggio integrati
  • Il filtro di ingresso opzionale evita l'ingresso di sporco anche senza regolatore del filtro (può essere utilizzato solo su un circuito di controllo)
  • Il tappo di protezione opzionale previene la regolazione non autorizzata del campo
  • Certificato per ATEX/IECEx e CUTR e IP66/67
  • Conforme a NACE esterno per i tipi in acciaio inossidabile

Documenti e schemi