Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-327C

ASCO™ Serie 327C

Descrizione del prodotto

La Serie 327C di ASCO, nota anche come 8327C, è la nuova linea di elettrovalvole ad azione diretta a 3/2 vie che richiede una pressione minima di esercizio pari a zero. La struttura a otturatore bilanciata consente portate elevate a livelli di potenza minimi, ideali per impianti di generazione di energia, raffinerie e strutture di trattamento chimico. Nella valvola sono inoltre integrate caratteristiche che combinano affidabilità e durata per aumentare l'efficienza operativa e migliorare la certezza del processo. Le elettrovalvole ad azione diretta a 3/2 vie sono ideali per le applicazioni di pilotaggio delle valvole di processo.

Attuazione della valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Media
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/porta
1/4 in.
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
0.7 Kv, 0.8 Cv
Tensione
CC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Classe H
125, 250 Ricarica batteria CC

CA: 24/50-60, 48/50-60 Classe H
120/60,110/50 Classe H
208/50-60 Classe H
240/60, 230/50 Classe H
Ambiente di esercizio
Pericoloso, indoor, outdoor
Standards / Regulations
UL CERTIFIED HAZARDOUS LOCATION GENERAL PURPOSE VALVE FILE E25549 FOR US AND CANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG PER UL429/UL1203 AND CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. ENCLOSURE TYPES 4X,6P. SINGLE SEAL PER UL122701. CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 AND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC. IECEx AND ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INGRESS PROTECTION RATED IP66, IP68. (MODEL 327C Ex db tb FLAMEPROOF)

Funzionalità

  • Pilotaggio a portata elevata senza alcuna pressione di esercizio minima richiesta
  • Configurazione a magnete bilanciata per portate elevate a livelli di potenza minimi
  • Disponibile struttura in acciaio inox 316 per atmosfere altamente corrosive
  • L'opzione connettore temporaneo consente di eseguire test della bobina rapidi e semplici, senza aprire la custodia
  • La connessione del terminale a pin riduce i rischi di ingresso di umidità nella bobina, prevenendo la corrosione e garantendo una lunga durata e maggiore affidabilità
  • Disponibile in strutture NAMUR a montaggio diretto e a reset manuale
  • Certificazioni globali per semplificare la catena di fornitura e consentire la standardizzazione globale
  • The IS construction is designed for installation in intrinsically safe areas, with properly approved and sized current and voltage limiting barriers. It features no booster electronics, resulting in quick response times

Documenti e schemi