Asco-P-308-tamperproof

Valvole ASCO™ antimanomissione a riarmo manuale con alta resistenza agli urti - serie 308

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO antimanomissione a riarmo manuale con alta resistenza agli urti - serie 308 sono ideali per il controllo di processi critici in ambienti aggressivi.

Diametro passaggio/attacco e tipo di attacco
1/4" e 1/2" NPT
Materiale corpo
Corpi in acciaio inox
Portata
Portate da 1,5 a 4 Cv (da 1,3 a 3,5 Kv)
Temperatura ambiente max
CA: da -20 °C a 52 °C (125 °F)
CC: da -40 °C a 60 °C (140 °F)
Pressione differenziale di esercizio
Pilota: da 1,7 a 9 bar (da 25 a 125 PSI)
Principale: 10 bar (150 PSI)
Potenza in W
Disponibile in configurazioni da 10,1 W CA e 1,4 W CC
Standard/normative
Valvola per uso generico con approvazione UL (solo solenoide), certificazione CSA, certificazione ATEX/IECEx con prefisso EV
Certificazione SIL
Con capacità SIL 3, certificata da Exida

Funzionalità

  • Progettate per mantenere la valvola in posizione di chiusura quando il solenoide è diseccitato, anche se la maniglia è sollevata
  • La valvola non si trova in posizione aperta finché il solenoide non viene eccitato ed è presente aria ausiliaria
  • Quando l'elettrovalvola è diseccitata, è necessario ripristinare l'alimentazione sull'elettrovalvola, quindi la valvola deve essere ripristinata manualmente
  • Progettate per soddisfare la specifica ISA S71.03C2 sulle vibrazioni e/o urti
  • Gestisce atmosfere aggressive secondo i test di resistenza alla salinità (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)

Documenti e schemi