Asco-P-250

Valvole pneumatiche Numatics™ Serie 250

Descrizione del prodotto

La Serie 250 ASCO Numatics è una famiglia di valvole pneumatiche che soddisfano standard industriali automobilistici intercambiabili e S.A.E. Queste valvole ad alta velocità per impieghi gravosi pesanti sono progettate per l'uso generico in tutti i tipi di automazione. Offrono prestazioni ripetibili ed altamente affidabili in ambienti difficili e sono ideali per applicazioni con macchine ad elevata velocità di ciclo.

Azionamento valvola
Solenoide - A comando pneumatico; Solenoide - ad azione diretta
Tubo/Dimensione raccordo
1/2; 3/8; 3/4; 1 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative e Regolamenti
CSA, IP65
Ambiente operativo
Interni; esterni
Media
Aria, gas inerte; vuoto

Funzionalità

  • Prestazioni leader del settore per l'intero ciclo di vita
  • Progettazione modulare per una facile configurazione
  • Consumo energetico ridotto al minimo tramite regolatori di pressione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Montaggio su manifold o su base per un'installazione flessibile
  • Dimensioni dei raccordi: 3/8 di pollice, 1/2 pollice, 3/4 di pollice, 1 pollice NPTF
  • Bobine a bassa potenza da 24 VCC

Documenti e schemi