Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-240

Elettrovalvole per acqua calda e vapore ASCO™ Series 240

Descrizione del prodotto

La Serie 240 ASCO è una linea di valvole a 2 vie normalmente chiuse ad azione pilotata progettate per gestire le sfide dei fluidi ad alta temperatura come vapore e acqua calda. Disponibili in tensioni CA, con corpi in ottone, queste valvole sono idonee per cucine commerciali, lavanderie e applicazioni per apparecchiature di riscaldamento.

Azionamento valvole
Solenoide; solenoide - ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Media
Acqua calda; vapore
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA; UL

Funzionalità

  • Le guarnizioni in acciaio inossidabile migliorano la durata
  • Il design compatto consente di risparmiare spazio in prodotti OEM
  • Le bobine di connessione DIN sono standard
  • Soddisfano tutte le direttive CE pertinenti

Documenti e schemi