Asco-P-222

Valvole per vapore ASCO™ Serie 222

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 222 sono progettate per applicazioni ad alta temperatura comuni nelle lavanderie commerciali e nelle apparecchiature per cucina, nella sagomatura, negli sterilizzatori per atomizzazione a vapore e nella applicazioni per autoclave. Le valvole ad azione pilotata sono fornite con un pistone galleggiante con corpo a Y o con una progettazione a membrana per durata e affidabilità.

Prodotti

Search
1-9 di 9 risultati per Products
:
€ 275,20
€ 275,20
€ 275,20
€ 302,00
€ 302,00
€ 571,00
€ 641,80
€ 641,80
€ 676,30
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Acqua calda; vapore
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 440 CA; 48 CC; 480 CA - 50; 60; 50/60
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni; esterni; lavaggio
Standard / Normative
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Funzionalità

  • Progettazione per fluidi ad alta temperatura
  • Servizio a vapore fino a 125 psi differenziale e 355 °F
  • Disponibile in dimensioni da 1/4 di pollice a 1 pollice

Documenti e schemi