Asco-P-158

Corpi valvola ASCO™ 158 per attuatori motorizzati

Descrizione del prodotto

Il corpo valvola ASCO Serie 158 singola e monoblocco è costituito da una valvola di arresto di sicurezza per gas a 2 vie normalmente chiusa, progettata esclusivamente per l'utilizzo con l'attuatore motorizzato ASCO Serie 159. Abbinato all'attuatore Serie 159, questo sistema è conforme alle certificazioni globali UL, FM, CSA ed EN161. In particolare, per applicazioni su bruciatori, i nuovi prodotti offrono a OEM, distributori, costruttori e utenti finali l'opzione di una nuova valvola di arresto che migliora sicurezza e affidabilità, consentendo di aumentare la resa termica.

Materiale
Alluminio pressofuso
Costruzione
Singolo e monoblocco
Fluidi
Ripulisci il gas combustibile convenzionale (gas naturale, metano, butano e propano)

H2S con gas combustibile: con contenuto di solfuro di idrogeno (H2S) fino a un massimo di 0,1% (1.000 ppm) per volume di gas asciutto (vedi la dichiarazione ASCO)

Idrogeno H2 puro (vedi il rapporto KIWA)
Dimensione attacchi
Filettatura con flangia da 3/4" a 3" NPT o ISO, da 2" a 3" ANSI o ISO
Funzione
2 vie normalmente chiusa
Fattore di portata
Da 13,3 a 126,1 Kv,
Da 15,4 a 145,8 Cv
Pressione differenziale massima di esercizio in bar (psi)
1,7 (25)
Campo della temperatura ambiente
Da –40 a 66 °C (da –40 a 150 °F)
Pressione differenziale di chiusura in bar (psi)
Da 2,1 (30) a 5,17 (75)
Omologazioni
se abbinato all'attuatore ASCO Serie 159:
UL 429,
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 Classe A
RoHS

Funzionalità

  • Design ottimizzato per portata elevata (da 15,4 a 145,8 CV, da 13,3 a 126,1 Kv) e ampia pressione differenziale di esercizio (da 0 a 1,4 bar - da 0 a 20 psi) per una vasta gamma di applicazioni
  • La costruzione monoblocco facilita l'installazione e riduce l'ingombro
  • Ampio range temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Da 3/4'' a 3'' NPT/20 mm - 80 mm ISO
  • Sono disponibili adattatori attacchi per semplificare installazione e manutenzione
  • Il montaggio sul campo flessibile a posizioni multiple consente l'installazione con qualsiasi orientamento
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA
  • Certificazione EN161 Classe A e conformità alle direttive RoHS

Documenti e schemi