Asco-P-15407-2-26

Valvole pneumatiche Numatics™ ISO 15407-2-26

Descrizione del prodotto

La valvola Numatics Serie ISO 15407-2-26 è una linea di valvole da 26 mm a elevata velocità e per impieghi pesanti, progettata per l'uso generico in tutti i tipi di automazione. Le valvole sono conformi allo standard ISO 5599/2 per l'intercambiabilità dell'unità valvola su base. Sono disponibili modelli con elettrovalvola ad azionamento diretto e mediante pilota. Queste valvole generiche utilizzano il gruppo bobina e manicotto brevettato Numatics per affidabilità e durata massime.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Tubo/Dimensione raccordo
1/4, 3/8, 8 mm, 10 mm
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, a innesto
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normative e Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Media
21, aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • I regolatori di pressione aumentano l'efficienza energetica e ottimizzano il consumo energetico
  • Conforme allo standard ISO 15407-2 per la sostituzione rapida
  • Progettazione modulare per una facile configurazione
  • Il controllo della velocità ottimizza il ciclo della macchina
  • Le singole valvole sono a pressione isolata per facilitare la manutenzione
  • Elettronica modulare G3 fieldbus e compatibilità I/O per consentire un facile inserimento in rete
  • Le schede elettroniche connettibili eliminano il cablaggio interno
  • I raccordi a innesto rapido intercambiabili consentono l'uso di tubi di diverso diametro
  • Raccordi da 1/4, 3/8, 8 mm e 10 mm

Documenti e schemi