Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-15407-2-18

Valvole pneumatiche Numatics™ ISO 15407-2-18

Descrizione del prodotto

I prodotti ASCO Numatics serie ISO 15407-2-18 compongono una linea di valvole da 18 mm a elevata velocità e per impieghi pesanti progettata per l’uso generico in tutti i tipi di automazione. Le valvole sono conformi allo standard ISO 5599/2 per l'intercambiabilità dell'unità valvola su base. Sono disponibili modelli con elettrovalvola ad azionamento diretto e mediante pilota. Queste valvole generiche utilizzano il gruppo bobina e manicotto brevettato Numatics per affidabilità e durata massime.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Tubo/Dimensione raccordo
1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, a innesto
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione, doppia 3 vie 2 X normalmente chiusa, doppia 3 vie 2 X normalmente aperta
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Normative e Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Ambiente operativo
Interni, esterni, lavaggio
Media
Aria, gas inerte; vuoto
Ambiente operativo
Interni, esterni, lavaggio
Media
Aria, gas inerte; vuoto

Funzionalità

  • I regolatori di pressione aumentano l'efficienza energetica e ottimizzano il consumo energetico
  • Conforme allo standard ISO 15407-2 per la sostituzione rapida
  • Progettazione modulare per una facile configurazione
  • Il controllo della velocità ottimizza il ciclo della macchina
  • Le singole valvole sono a pressione isolata per facilitare la manutenzione
  • Elettronica modulare G3 fieldbus e compatibilità I/O per consentire un facile inserimento in rete
  • Le schede elettroniche connettibili eliminano il cablaggio interno
  • I raccordi a innesto rapido intercambiabili consentono l'uso di tubi di diverso diametro
  • Le dimensioni delle porte includono le opzioni 1/8 filettata, 1/4 a innesto, 6 mm e 8 mm

Documenti e schemi