Asco-P-148-149

ASCO™ Serie HOV 148/149

Descrizione del prodotto

La Serie 148/149 di ASCO è costituita da una valvola di arresto di sicurezza a 2 e 3 vie compatta e da un attuatore motorizzato. Progettato in particolare per le applicazioni su bruciatori a olio combustibile, questo prodotto offre a OEM, distributori, costruttori e utenti finali l'opzione di una nuova valvola di arresto che migliora sicurezza e affidabilità, consentendo di aumentare la resa termica nelle applicazioni con olio combustibile grazie a un design a portata e pressione elevate. Questa valvola è adatta per fino al 100% di carburante biodiesel. Nel suo insieme il sistema soddisfa i requisiti per le certificazioni globali UL, FM e CSA.
CONFIGURE 148 | CONFIGURE 149

ul-listed
fm-approved
csa-listed
Materiale
Valvola: ottone
Attuatore: alluminio pressofuso
Materiale tenuta
PTFE
Materiale a contatto con il fluido: ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, PTFE, Viton (FKM)
Fluidi
N. 2 Olio combustibile a 60 SSU, N. 4 Olio combustibile a 300 SSU
N. 5 Olio combustibile a 5.000 SSU, N. 6 Olio combustibile a 5.000 SSU (riscaldato)
B20/100 Olio combustibile biodiesel
Diametri del tubo
3/4" per impostazione predefinita; può essere ridotto a 1/2" sul posto mediante l'installazione di riduttori per tubi (non in dotazione)
Funzione
3 modalità per impostazione predefinita; può essere modificato in due modalità installando un tappo sulla porta 3 (non in dotazione)
Fattore di portata CV (Kv)
5,16 (4,46)
5,47 (4,73)
Pressione differenziale massima di esercizio in bar (psi)
300 (20,68)
Temperatura max. fluido °C (°F)
149 (300)
Campo della temperatura ambiente
Da -40 °C a +66 °C
(da -40 °F a +150 °F)
Azionamento della valvola
Motorizzato
Tensione
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz, 230 V/50 Hz

Funzionalità

  • Idonea per il ricircolo di olio combustibile e per semplici applicazioni di arresto di sicurezza
  • Tutti i vantaggi delle tecnologie motorizzate con un sistema di sicurezza affidabile in posizione chiusa in meno di 1 secondo
  • Ampio intervallo di temperature ambiente da -40 °C a +66 °C (da -40 °F a +150 °F)
  • Connessione regolabile in loco da 3/4" o 1/2" NPT/Rp e con funzionalità 3/2 o 2/2. Regolabile mediante adattatori e tappi opzionali.
  • Disponibili opzioni elettriche, come l'interruttore di verifica della chiusura opzionale e l'interruttore di posizione impostabile ausiliari
  • Custodia standard di Tipo 1 e IP10 per uso generico
    Disponibile custodia opzionale a tenuta stagna di Tipo 4 e IP65 per installazioni esterne o interne soggette a lavaggi
  • Indicazione visiva della posizione aperta e chiusa della valvola di serie
  • Certificazione UL, approvazione FM e certificazione CSA

Documenti e schemi