Asco-P-125

Valvole pneumatiche Numatics™ Serie 125

Descrizione del prodotto

La serie 125 ASCO Numatics è una linea di valvole pneumatiche conformi agli standard industriali automobilistici intercambiabili e S.A.E. Queste valvole ad alta velocità per impieghi gravosi pesanti sono progettate per l'uso generico in tutti i tipi di automazione. Offrono prestazioni ripetibili ed altamente affidabili in ambienti difficili e sono ideali per applicazioni con macchine ad elevata velocità di ciclo.

Azionamento valvola
Solenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative e Regolamenti
CSA, IP65
Ambiente operativo
Interni
Media
Aria, gas inerte, ossigeno

Funzionalità

  • Prestazioni leader del settore per l'intero ciclo di vita
  • Progettazione modulare per una facile configurazione
  • Consumo energetico ridotto al minimo tramite regolatori di pressione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Montaggio su manifold o su base per un'installazione flessibile
  • Dimensioni dei raccordi: 1/4 di pollice, 3/8 di pollice, 1/2 pollice NPTF
  • Bobine a bassa potenza da 24 VCC