Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-109

Elettrovalvole ASCO™ Serie 109

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 109 è una linea di elettrovalvole compatte a 3 vie, normalmente aperte e normalmente chiuse, con montaggio su piano di posa, ad azione diretta, con un design affidabile e collaudato. Queste valvole leggere ed a basso consumo possono essere facilmente montate su basi singole o assemblabili.

Prodotti

Search
1-10 di 16 risultati per Products
:
€ 112,40
€ 112,40
€ 120,60
€ 112,40
€ 120,60
€ 120,60
€ 112,40
€ 116,00
€ 108,00
€ 115,90
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Tubo/Dimensione raccordo
1/8, M5
Tipo di raccordo
Flangia
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente aperta
Tensione
24 CC, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
vuoto a 10,3 bar, 10,3-34,5 bar
Standard / Normative
IP65
Ambiente di esercizio
Interni
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, olio combustibile, acqua
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata

Funzionalità

  • L'intercambiabilità CA/CC del solenoide senza smontaggio della valvola migliora la manutenzione
  • L'operatore manuale consente una facile installazione
  • Tempo di risposta da 5 ms a 10 ms
  • Disponibile custodia opzionale antideflagrante per l'utilizzo in zone 1/21-2/22, categorie 2-3 secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi