Asco-P-108

Elettrovalvole ASCO™ Serie 108

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 108 è una linea di elettrovalvole compatte a 2 vie, normalmente chiuse, con montaggio su piano di posa, ad azione diretta, con un design affidabile e collaudato. Queste valvole leggere ed a basso consumo possono essere facilmente montate su basi singole o assemblabili.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Tubo/Dimensione raccordo
M5; 1/8 "
Tipo di raccordo
Flangia
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
24 CC, 24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
vuoto a 10,3 bar, 10,3-34,5 bar
Standard / Normative
IP65
Ambiente di esercizio
Interni
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, olio combustibile
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • L'intercambiabilità CA/CC del solenoide senza smontaggio della valvola migliora la manutenzione
  • L'operatore manuale consente una facile installazione
  • Tempo di risposta da 5 ms a 10 ms
  • Disponibile custodia opzionale antideflagrante per l'utilizzo in zone 1/21-2/22, categorie 2-3 secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi