Asco-P-094

Elettrovalvole miniaturizzate ASCO™ Serie 094

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 094 sono progettate per l’utilizzo con aria e gas inerti. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico li rendono estremamente adatti a molteplici discipline. Le valvole sono progettate per una lunga durata di centinaia di milioni di cicli. Le valvole della Serie 094 offrono portate elevate, facilità di montaggio e prestazioni affidabili. Le applicazioni tipiche comprendono la terapia respiratoria, il monitoraggio dei pazienti, le superfici di supporto terapeutico e gli analizzatori di gas industriali.

Azionamento della valvola
Elettrovalvola
Fluidi
Aria, gas inerti
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 universale
Dimensioni tubo/porta
Manifold M5, 10-32, 1/4"-28
Tipo di porta
Manifold, in linea
Tensione
12 V c.c., 24 V c.c.
Portata
Da 0,014 a 0,289 Kv (da 0,016 a 0,325 Cv)
Pressione max differenziale/max di esercizio
Da vuoto fino a 6,9 bar (100 psi)
Ambiente di esercizio
Interni, corrosivo

Funzionalità

  • Dimensioni orifizio e capacità di vuoto maggiori rendono le valvole estremamente versatili per diverse applicazioni
  • I materiali della struttura resistenti alla corrosione offrono durabilità e resistenza
  • Una varietà di diverse configurazioni di portabilità consente un facile assemblaggio
  • Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti ed è conforme a RoHS per ambienti senza piombo