Asco-P-075

Valvole pneumatiche Numatics™ Serie 075

Descrizione del prodotto

La Serie 075 Numatics è una famiglia di elettrovalvole ad attuazione diretta che soddisfano standard industriali automobilistici intercambiabili e S.A.E. Queste valvole ad alta velocità per impieghi gravosi sono progettate per il servizio generale su tutti i tipi di automazione. La serie 075 raggiunge prestazioni di durata leader nel settore e offre funzionamento ripetibile ed affidabile in ambienti difficili.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
1/8; 1/4 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normative e Regolamenti
CSA, IP65
Ambiente operativo
Interni, esterni, lavaggio
Media
Aria, gas neutri

Funzionalità

  • Ideale per applicazioni con macchine ad elevata velocità di ciclo
  • La progettazione modulare permette una facile configurazione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Solenoide plug-in con spia di indicazione
  • Per servizio lubrificato o non lubrificato
  • Le valvole possono essere montate su manifold o su base

Documenti e schemi