Asco-P-025

Elettrovalvole a ripristino manuale ASCO™ Serie 025

Descrizione del prodotto

Le valvole a ripristino manuale ASCO Serie 025 sono progettate per evitare azionamenti involontari delle valvole. Quando le valvole scattano, per poterle ripristinare sono necessari il ripristino dell'alimentazione elettrica e l'azionamento manuale. Sono ideali per il controllo di processi critici in applicazioni nel settore della raffinazione.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A ritenuta
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC - 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni
Standard / Normative
CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • Strutture a scatto elettrico (scatto con eccitazione) od a rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione).
  • Disponibili per il funzionamento bloccato-aperto o bloccato-chiuso
  • Gestiscono aria, gas inerte, acqua, olio leggero, vapore e fluidi corrosivi
  • La realizzazione in ottone od acciaio inossidabile è adatta ad una vasta gamma di applicazioni

Documenti e schemi