Asco-P-015

Valvola a ripristino manuale ASCO™ Serie 015

Descrizione del prodotto

Le valvole a ripristino manuale ASCO Serie 015 sono progettate per evitare azionamenti involontari delle valvole. Sono disponibili strutture a scatto elettrico (scatto con eccitazione) od a rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione). Le valvole sono ideali per il controllo di processi critici in applicazioni nel settore chimico e della raffinazione.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A ritenuta
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni
Standard / Normative
CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • Operatore standard: RedHat II a tenuta stagna, tipi 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X
  • Opzioni: a prova di esplosione ed a tenuta stagna, tipi 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • Campo temperatura ambiente nominale: da 32 °F a 125 °F (CA); da 32 °F a 104 °F (CC)

Documenti e schemi