Paratie rotonde Appleton™ ATX™ serie HBE Luminarie
Paratie rotonde Appleton™ ATX™ serie HBE Luminarie
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires are designed for 60 to 300 Watt E27 base lamps. These increased safety fixtures are ideal for use in hallways,stairwells and other narrow areas.
Le applicazioni tipiche includono scale, piccole aree e indicazioni di uscite di emergenza
Funziona in qualsiasi posizione
Supporto della lampadina E27 per lampade incandescenti da 60 W a 150 W (massimo), lampade miste da 100 W o lampade a mercurio da 100 W (lampade non fornite)
Meccanismo di bloccaggio a vite
Connessione a supporto della lampadina mediante due terminali da 2 x 2,5 mm²
Due terminali di messa a terra interni da 2 x 2,5 mm² Messa a terra esterna 1 x 4 mm²
Tre ingressi M20 in formazione a "T" Fornito con un pressacavo M20 [da 6,5 a 14,5 mm di diametro] e due tappi di chiusura M20
60 a incandescenza; 75 a incandescenza; 100 a incandescenza; 100 mercurio; 150 mista
Temperatura ambiente
Da -40 °C a +50 °C (da -40 °F a +122 °F)
Materiali e finiture standard
Corpo in lega di alluminio con vernice grigia e diffusore in vetro, guarnizione in silicone, protezione in acciaio placcato zinco e pressacavo e tappo di chiusura in poliammide
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.