Appleton-P-DEMULED

Lampade serie ATX™ DEMULED Appleton™

Descrizione del prodotto

ATX™ DEMULED LED Series Flameproof Luminaires provide adequate lighting and/or visual indication of access on exit routes during an evacuation in a hazardous environment. They can be installed in hazardous areas designated as Zone 1 and 2 – 21 and 22.

atex-certification
IECEx
iec-ex

Funzionalità

  • Alcune applicazioni tipiche sono le raffinerie di petrolio, gli impianti petrolchimici e di produzione di polpa e carta
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Durata di 1 ora in modalità di emergenza
  • Indicatore di carica mediante 1 LED verde (durata oltre 10 anni)
  • Sistema autotest automatico integrato (SATI) con memorizzazione dei test indicata da LED. Grazie al microprocessore e all'orologio interni, l'unità esegue dei test automatici
  • L'illuminazione dei percorsi di evacuazione è a 45 lumen con il consumo di 0,50 watt di potenza. L'illuminazione delle aree è a 400 lumen con il consumo di 0,95 watt di potenza
  • Collegamento alla morsettiera a spina mediante 5 x 2,5 mm² terminali
  • Completo di due staffe di montaggio (acciaio placcato zinco)
  • La versione programmabile funziona senza ulteriori linee di controllo. La comunicazione tra le unità e il sistema di controllo avviene mediante i segnali trasportati dalla linea elettrica utilizzando il cablaggio elettrico esistente
  • La capacità del sistema di controllo standard della versione programmabile è di un sistema di controllo per un massimo di 200 unità di luci di emergenza
  • Sono opzionalmente disponibili capacità maggiori del sistema di controllo per la versione programmabile. Il booster (ripetitore) consente di aumentare la portata della rete fino a 1000 luci di emergenza su un singolo sistema di controllo. Questo consente di utilizzare un singolo computer per centralizzare la gestione del sistema di luci di emergenza della struttura. Per ulteriori informazioni sull'aumento della capacità del sistema di controllo e sul software di monitoraggio programmabile, rivolgersi al rappresentante di vendita locale
Certificazioni e conformità ATEX/IECEx
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II2 GD; Ex tb IIIC; IK09; IP66/68
Temperature ambiente
Illuminazione percorsi di evacuazione (la temperatura di esercizio ottimale della batteria va da -5 °C a +30 °C (da -22 °F to +131 °F). Illuminazione delle aree va da -30 °C a +55 °C (da -22 °F to +131 °F)
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V c.a., 50 Hz
Pacco batterie
Illuminazioni percorsi di evacuazione: 2,4 V - 0,8 Ah (2 celle - Nicd). Illuminazione delle aree: 6 V - 1,6 Ah (6 celle - Nicd)
Materiali e finiture standard
Il corpo è costituito dalla lente a tubo in vetro borosilicato temperato con coperchio di accesso filettato in alluminio e terminazioni con O-ring in nitrile e protezione in acciaio placcato zinco. Le staffe di fissaggio sono in acciaio placcato zinco o in acciaio inossidabile 316. Gli accessori sono in acciaio galvanizzato e verniciato bianco