AMS-P-Upgrade

Aggiornamento di sistema CSI 4500

Descrizione del prodotto

La conversione del sistema di monitoraggio online in un nuovo modello non è un'operazione facile. Il servizio di aggiornamento di sistema CSI 4500 di Emerson permette di effettuare un aggiornamento lineare e preciso a AMS 6500.

Dettagli servizio

Il monitor dello stato dei macchinari CSI 4500 di Emerson, pur essendo un mezzo estremamente affidabile per raccogliere l'intelligenza predittiva necessaria per monitorare gli asset critici rotanti, si trova alla fine del suo ciclo di vita ed è stato passato allo stato di obsolescenza. Per proteggere l'investimento nel monitoraggio delle vibrazioni online, è il momento giusto per iniziare a pianificare l'aggiornamento ad AMS 6500. Affidatevi al servizio di aggiornamento del sistema CSI 4500 di Emerson per aiutarvi a completare l'aggiornamento in modo efficace ed efficiente.

Una transizione fluida e precisa: sebbene CSI 4500 e AMS 6500 condividano molte radici tecnologiche, le impronte di conteggio dei canali sono diverse. Emerson consiglia di approfittare di uno dei nostri esperti online per definire l'ambito dell'attività per voi. Un tecnico effettuerà una valutazione in loco dell'intera installazione, raccoglierà gli elenchi dei canali e verificherà le impostazioni del server.

Ottimizzazione della disponibilità produttiva, evitando la perdita di produzione: il servizio di aggiornamento del sistema CSI 4500 di Emerson fornisce un approccio ben pianificato ed eseguito per l'esecuzione degli aggiornamenti del sistema, riducendo al minimo le interruzioni delle attività quotidiane dell'impianto.

Documenti