Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-TREXLHPKLWS3S-TU

TREXLHPKLWS3S-TU: AMS Trex Trade Up, Modulo Plus di comunicazione dispositivi, HART, IS, Wireless, Supporto Standard (3 anni), Custodia

Descrizione del prodotto

Trex Device Communicator Trade Up, Modulo di comunicazione Device Communicator Plus, HART, (Li-Ion), IS, Wireless, Supporto Standard (3 anni), Custodia di trasporto (morbida). Indicare il modello e il numero di serie dell'unità oggetto del trade in nell'ordine di acquisto.

Peso
Circa 1.330 g (2,9 lb)
Microprocessore
ARM Cortex A8/NXP 800 MHz
Memoria flash interna
NAND 2 GB e memoria flash estesa 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM 512 MB
Display
Touch screen resistivo VGA a colori 5,7 in (14,5 cm)
Tempo di funzionamento della batteria
8+ ore uso tipico
Temperatura di esercizio
Da -20° a 55 °C (da -4° a 122 °F)
Grado di protezione della custodia
IP54
Cadute
Testato per resistere a test di caduta da 1 metro su cemento

Funzionalità

  • Non sarà più necessario l'utilizzo di strumenti specializzati con funzionalità di alimentazione del circuito
  • Risolvi rapidamente i problemi dei dispositivi in campo con la diagnostica avanzata
  • Configurazione e test delle valvole in linea
  • Efficienza migliorata grazie all'interfaccia utente moderna e intuitiva
  • A sicurezza intrinseca, per seguirti ovunque

Documenti e schemi