Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-TREXCHPKL9P3S-TU

TREXCHPKL9P3S-TU: AMS Trex Trade Up, Modulo di comunicazione dispositivi, HART, IS, Supporto Premium (3 anni), Custodia

Descrizione del prodotto

Trex Device Communicator Trade Up, Modulo di comunicazione Device Communicator, HART, (Li-Ion), IS, Supporto Premium (3 anni), Custodia di trasporto (morbida). Indicare il modello e il numero di serie dell'unità oggetto del trade in nell'ordine di acquisto.

Peso
Circa 1.330 g (2,9 lb)
Microprocessore
ARM Cortex A8/NXP 800 MHz
Memoria flash interna
NAND 2 GB e memoria flash estesa 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM 512 MB
Display
Touch screen resistivo VGA a colori 5,7 in (14,5 cm)
Tempo di funzionamento della batteria
8+ ore uso tipico
Temperatura di esercizio
Da -20° a 55 °C (da -4° a 122 °F)
Grado di protezione della custodia
IP54
Cadute
Testato per resistere a test di caduta da 1 metro su cemento

Funzionalità

  • Non sarà più necessario l'utilizzo di strumenti specializzati con funzionalità di alimentazione del circuito
  • Risolvi rapidamente i problemi dei dispositivi in campo con la diagnostica avanzata
  • Configurazione e test delle valvole in linea
  • Efficienza migliorata grazie all'interfaccia utente moderna e intuitiva
  • A sicurezza intrinseca, per seguirti ovunque

Documenti e schemi