Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-TREX-0002-1211

Modello TREX-0002-1211: Modello TREX-0002-1211: Modulo di alimentazione agli ioni di litio ricaricabile

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Migliora l'affidabilità con il comunicatore per dispositivi AMS Trex. Aumenta la produttività in campo con il comunicatore Trex, effettuando più tipi di operazioni. Risolvi facilmente problemi complessi dei dispositivi senza bisogno di altri strumenti specifici. Il comunicatore da campo Trex è stato progettato per resistere nelle condizioni più difficili all'interno e nei pressi delle strutture produttive e la sua sicurezza è certificata. Affidati a Trex per ottenere risultati e garantire l'affidabilità degli asset in campo.

Peso
Circa 1.330 g (2,9 lb)
Microprocessore
ARM Cortex A8/NXP 800 MHz
Memoria flash interna
NAND 2 GB e memoria flash estesa 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM 512 MB
Display
Touch screen resistivo VGA a colori 5,7 in (14,5 cm)
Tempo di funzionamento della batteria
8+ ore uso tipico
Temperatura di esercizio
Da -20° a 55 °C (da -4° a 122 °F)
Grado di protezione della custodia
IP54
Cadute
Testato per resistere a test di caduta da 1 metro su cemento

Funzionalità

  • Non sarà più necessario l'utilizzo di strumenti specializzati con funzionalità di alimentazione del circuito
  • Risolvi rapidamente i problemi dei dispositivi in campo con la diagnostica avanzata
  • Configurazione e test delle valvole in linea
  • Efficienza migliorata grazie all'interfaccia utente moderna e intuitiva
  • A sicurezza intrinseca, per seguirvi ovunque
  • Sincronizzazione automatica dei dati in campo con AMS Device Manager
  • https://ecs.emersonprocess.com/ECSPortal/

Documenti e schemi