Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX: Accelerometro (PR9270-EX)

Descrizione del prodotto

Uccel 100 mV/G uscita superiore Connettore C5015 0,2-15 KHZ IP68 CE EX

Sensibilità (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Campo di misurazione
±50 g (±490 m/s²)
Gamma frequenze (±3 dB)
Da 0,20 a 15.000 Hz (da 12 a 900.000 cpm)
Sensibilità trasversale
≤5%
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 19 a 28 V c.c./da 2 a 20 mA
Peso
95 grammi (3,3 once)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Limite impatto
5000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: