Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

Descrizione del prodotto

Con il sensore e convertitore di correnti parassite AMS EZ 1000 di Emerson avrai sempre a disposizione la parte necessaria quando serve. Con un convertitore compatibile con una vasta gamma di sensori e cavi, potrai combinare e abbinare le tue parti di ricambio in base all'applicazione, riducendo al contempo l'inventario per il convertitore. Inoltre, grazie a una procedura semplificata per le calibrazioni sul campo, potrai riavviare il processo in meno tempo. AMS EZ 1000 semplifica e velocizza la sostituzione dei sensori dopo un arresto o durante le operazioni di revisione/manutenzione.

Specifiche del convertitore
Variabili in base ai sensori utilizzati e al materiale di destinazione. Per i dettagli, consultare la scheda tecnica.
Gap di misurazione lineare dei sensori
Sensore da 5 mm – 1 mm/40 mil; sensore da 8 mm – 2 mm/80 mil
Gap aria iniziale
Sensore da 5 mm – 0,25 mm/10 mil; sensore da 8 mm – 0,5 mm/20 mil
Deviazione dalla linea retta più adatta (DSL)
± 0,025 mm (± 1 mil) a campo di temperatura da 0 a 45 °C (da +32 a +113 °F)
Dimensione minima del target
2 mm (80 mil)
Diametro minimo albero
Sensore da 5 mm: 20 mm (0,98 pollici); sensore da 8 mm: 25 mm (0,79 pollici)
Materiale target (acciaio ferromagnetico)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140); P235S; C35 (AISI/SAE 1035); 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340); 26NiCrMoV14; ST 37, S235JR; X35CrMo17; altro (su richiesta)

Funzionalità

  • Include una catena di misura completa (sensore, cavo e convertitore) che possono essere acquistati anche come singoli componenti per un inventario correttamente dimensionato

  • Conforme ai requisiti API 670 per le misurazioni di correnti parassite

  • La calibrazione in campo consente di risparmiare tempo durante la sostituzione

  • Compatibile con i sensori di terze parti per la massima flessibilità e la riduzione dell'inventario

  • Misurazioni accurate e affidabili da sensori a prova di olio

  • Tre anni di garanzia

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 68 risultati per Parti e accessori
: