AMS-P-CON011

CON011 montaggio su palina rinforzata

Descrizione del prodotto

Montato in campo direttamente sul dispositivo. Compatibile con tutti i sensori a correnti parassite Emerson Fare riferimento al bollettino tecnico per le certificazioni di sicurezza.

Intervallo di frequenza (-3 dB)
Da 0 a 20.000 Hz
Tempo di salita
< 15 µs
Peso
600 grammi (21,16 oz)
Temperatura di esercizio
Da -30 a 100 °C (da -22 a 212 °F)
Urti e vibrazioni
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Funzionalità

  • Le opzioni comprendono montaggio su campo o in involucro, misura di alberi da piccoli a grandi e certificazioni di sicurezza del settore
  • I sensori delle correnti parassite presentano aree di misurazione poste su sensori a bobina aerea

Documenti e schemi