Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
AMS-P-A6560-T

Scheda del processore transitori A6560RT per il monitor di stato dei macchinari AMS 6500

Descrizione del prodotto

L'A6560RT è un A6560R con l'opzione per transitori inclusa. L'opzione per transitori consente la raccolta di 100 ore di segnali FIFO continui su un massimo di 24 canali analogici e 4 canali tachimetro. Un utente può impostare l'archiviazione automatica dei dati transitori in segmenti fino a un'ora o può creare un archivio manuale di un massimo di 8 ore di dati. L'archiviazione memorizza i dati in file che si possono conservare per un'analisi successiva o condividere con altri analisti. La funzionalità di acquisizione simultanea dei dati transitori consente di utilizzare l'AMS 6500 come registratore digitale per la risoluzione dei problemi della macchina, per il monitoraggio degli eventi di turbomacchine e per l'analisi modale e ODS. Un uso tipico dei transitori di 100 ore è il monitoraggio delle uscite con buffer dei sistemi di protezione dei macchinari per analizzare un avvio, un movimento inerziale o un evento di arresto imprevisto.

Numero di canali
Il modello A6510-T supporta fino a due moduli A6510-T a 12 canali
Gamma di frequenze
CC a 2 kHz con monitor transitore, rettifica picco a picco configurabile
Risoluzione ADC
16 bit
Numero di canali Tach supportati
4
Registratore dei dati
Oltre 100 ore ad 1 GB/ora/24 canali

Funzionalità

  • Oltre 100 ore di raccolta dati della forma d'onda continua bufferizzata su tutti i canali contemporaneamente, senza istantanee
  • Archiviazione permanente manuale od automatica di dati bufferizzati
  • Visualizzazione dal vivo di 11 plot di analisi simultaneamente
  • Riproduzione dei dati salvati come se la macchina fosse in funzione
  • Acquisizione dei dati simultanea su un massimo di 48 canali per il telaio della terminazione posteriore

Documenti e schemi