Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-A6560

Scheda del processore A6560R per il monitor di stato dei macchinari AMS 6500

Descrizione del prodotto

Il processore A6560R è il cuore del monitor di stato dei macchinari AMS 6500, che fornisce un'intelligenza predittiva basata sul campo. Un AMS 6500 viene utilizzato in genre, ma non solo, per monitorare lo stato meccanico delle apprecchiature rotative analizzando i segnali provenienti dai sensori di vibrazione montati sulla macchina. L'FPGA e il processore predittivo in tempo reale della scheda eseguono un controllo generale costante di tutti i canali di ingresso e generano un'analisi dettagliata su ogni coppia di canali. Il processore A6560R comunica i risultati ad AMS Machinery Manager per un'analisi più dettagliata, l'archiviazione dei dati e la segnalazione e può anche fornire tramite Modbus risultati preconfigurati a qualsiasi DCS o ad altro dispositivo abilitato Modbus. Il processore A6560R standard è dotato di tecnologia PeakVue e Modbus abilitati ed è completamente conforme con gli standard RoHS e REACH.

Capacità di memoria
32 MB SDRAM, 32 MB flash
Scansione a vibrazione completa
Picco a picco disponibile con opzione di transitore
Accuratezza CC e livello completi
Campo di misura 1% alla gamma di canali di ingresso ad 1 kHz
Accuratezza di frequenza
0,01%, basato su cristalli

Funzionalità

  • Processore a vibrazioni complete in tempo reale
  • Processore di stato dei macchinari adattivo, basato sugli eventi, configurabile
  • Monitoraggio dell'ordine
  • LED di stato e controllo dello stato del sistema locale
  • La memoria integrata archivia i dati sullo stato dei macchinari in caso di perdita di rete
  • Tutte le versioni di A6560 e A6510 sono a rivestimento conforme in base a IPC-A-610E

Documenti e schemi