Sensore di pressione dinamica A0730DP

Descrizione del prodotto

A0730DP misura le pulsazioni della pressione dinamica nelle linee di fluidi, come ad esempio l'avvicinamento delle linee di carico delle presse e dello stoccaggio delle macchine continue. Un sensore di pressione dinamica rileva l'influenza delle pulsazioni della pressione provocate dalla frequenza di passo della lama di una pompa o ventola.

Sensibilità (±15%)
14,5 mV/kPa (100 mV/psi)
Campo di misurazione
±344,8 kPa (±50 psi)
Pressione statica massima
55,16 Mpa (8.000 psi)
Gamma di frequenze
Da 0,50 a <60.000 Hz (da 30 a 3.600.000 cpm)
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 22 a 28 V CC/Da 2 a 20 mA
Peso
75,6 grammi (2,7 oz)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)

Funzionalità

  • Misura le pulsazioni delle linee di fluidi come l'avvicinamento delle linee di carico delle presse e dello stoccaggio delle macchine continue