AMS-P-A0420HT

Alta temperatura A0420HT

Descrizione del prodotto

Misure di accelerazione ad alta precisione. In grado di sostenere temperature ambiente fino a 163 °C (325 °F)

Sensibilità (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Campo di misurazione
±50 g (±490 m/s²)
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 0,20 a 10.000 Hz (da 12 a 600.000 cpm)
Sensibilità
≤5%
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 18 a 28 V c.c./da 2 a 20 mA
Peso
150 grammi (5,3 once)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 163 °C (da -65 a 325 °F)
Limite urto
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore