Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-A0324VO

Basso costo A0324VO

Descrizione del prodotto

Modello base economico con cavo metallico intrecciato integrato lungo 5 metri per una maggiore protezione.

Sensibilità (± 5%)
4 mV/mm/s (101,6 mV/”/s)
Frequenza di risonanza a montaggio
18.000 Hz, nominale
Campo di misurazione
± 150 mm/s (± 6”/s)
Sensibilità
<5%
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 1,5 a 4.000 Hz (da 90 a 240.000 cpm)
Temperatura di esercizio
Da -25 a 140 °C (da -13 a 284 °F)
Limite urto
1.000 g pk

Funzionalità

  • Ideale per sistemi di protezione dei macchinari
  • Disponibile con protezione per cavi aggiuntiva

Documenti e schemi