AMS-P-A0322LC

Cavo integrato a basso costo A0322LC

Descrizione del prodotto

Sensore dal design economico grazie al cavo integrato e ad un maggiore campo di sensibilità. Le combinazioni di sensori e cavi sono disponibili con cavi di diverse lunghezze e armature e sensori con varie certificazioni di sicurezza

Sensibilità (±10%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Campo di misurazione
±50 g (±490 m/s²)
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 0,50 a 10.000 Hz (da 30 a 600.000 cpm)
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 18 a 24 VCC/Da 2 a 20 mA
Peso
99,3 grammi (3,5 once), solo sensore e prigioniero
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Limite urto
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore

Documenti e schemi