AMS-P-A0220HF

Accelerometro ad alta frequenza A0220HF

Descrizione del prodotto

Ampio intervallo di frequenza (fino a 15 kHz) per la misura di speciali applicazioni che generano uscite ad alta frequenza.

Sensibilità (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Campo di misurazione
±50 g (±490 m/s²)
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 0,80 a 15.000 Hz (da 48 a 900.000 cpm)
Sensibilità
≤5%
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 18 a 28 V c.c./da 2 a 20 mA
Peso
51 grammi (1,8 once)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Limite urto
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore

Documenti e schemi