AMS-P-A021253-EX

A021253-EX Accelerometro per alta frequenza con certificazione di sicurezza

Descrizione del prodotto

Certificazione per alte frequenze (12 kHz) e di sicurezza per l’uso con l’analizzatore portatile CSI 2125-IS.

Campo di misurazione
±80 g (±785 m/s²)
Campo di frequenza (±3 dB)
Da 1 a 12.000 Hz (da 30 a 720.000 cpm)
Linearità di ampiezza
1%
Sensibilità
≤5%
Tensione/Corrente di eccitazione
Da 18 a 30 VCC/Da 2 a 10 mA
Peso
138 grammi (4,86 once) (nominale)
Temperatura di esercizio
Da -50 a 120 °C (da -58 a 248 °F)
Limite urto
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • La gamma di accelerometri copre tutte le applicazioni standard
  • L'accelerometro triassiale riduce il tempo necessario per la raccolta dei dati
  • Gli accelerometri rotanti a basso profilo eliminano le tensioni del cavo
  • Numerosi elementi sviluppati in collaborazione con i produttori leader del settore

Documenti e schemi