Yarway-P-460-515

Purgeurs de vapeur thermodynamiques haute pression Yarway 460 et 515

Product Description

Les purgeurs de vapeur haute pression Yarway 460 et 515 sont conçus avec un mécanisme à changement rapide utilisant des éléments internes à piston. Ces purgeurs sont conçus pour diverses applications haute pression dans les secteurs des services publics, de l’industrie et du maritime. Les applications typiques comprennent l’égouttage principal de la vapeur, le drainage des turbines, les soufflantes de suie, les séparateurs de vapeur, les réchauffeurs de carburant, d’eau, d’air et les préchauffeurs, la protection des joints de dilatation ou des boucles, et les vannes de régulation.

Caractéristiques

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Insensible aux coups de bélier
  • Résistant au gel
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Pièce mobile simple
Technologie
Thermodynamique (piston)
Dimensions
NPS 1/2, 3/4 et 1 / DN 15, 20 et 25
Température maximum
538 °C (1 000 °F)
Pression de service
  • Type 460 - 41 bar (600 psig)
  • Type 515 - 103 bar (1 500 psig)
Contre-pression
Jusqu’à 55 % de la pression amont, psia/bar
Capacité
Jusqu’à 2 272 kg/h (5 000 lb/h)
Raccordements
À souder par emboîtement
Matériaux
Corps en molybdène chromé F11 et mécanisme en acier inoxydable

Documentation et schémas