Vanessa-series 30000 tov basic

Vanne à triple excentration Vanessa série 30,000

Product Description

Le modèle Vanessa série 30,000 est une vanne robuste à triple excentration dotée d’un siège de vanne intégré au corps et des angles d’appui optimisés, capable de gérer l’isolement et le contrôle du procédé grâce à un grand nombre de fonctionnalités.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
series 30000 tov basic
Manual Actuator
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator

Caractéristiques

  • Construction robuste tout en métal résistante au feu.
  • Sièges à recouvrement Stellite® de grade 21 assurant une excellente durabilité.
  • Anneau d’étanchéité en métal résilient assurant une répartition idéale de la force d’appui sur une circonférence du siège usinées avec précision.
  • Anneaux d’étanchéité multicouches duplex et graphite facilement remplaçables.
  • Arbre robuste d’un seul tenant, conçu pour transférer/maintenir efficacement le couple.
  • Le fouloir en deux parties et la garniture en graphite minimisent les risques d’émissions externes.
  • Le raccordement de l’arbre au disque maintenu au moyen de la clavette assure l’intégrité maximale de l’arbre.
  • Les paliers à usage intensif résistent aux charges à haute pression et à l’usure.
  • Les protecteurs de palier en tresse de graphite empêchent l’introduction d’impuretés, garantissant l’opérabilité de la vanne et un couple de fonctionnement constant.
  • La gestion du risque d’extrusion interne et externe de l’arbre est conforme aux normes internationales.
  • Le lamage des trous de bride assure la planéité de l’écrou et de la rondelle, augmentant ainsi la fiabilité et la sécurité du joint.
  • Les références des disques ouverts/fermés et l’indicateur externe de position des disques simplifient les procédures d’installation et de dépose conformément à API 609.
Conception du corps
Modèle long, modèle court, entrée supérieure, corps soudé
Matériau
Acier au carbone, duplex, acier inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME, PN
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Type
Vanne de fermeture d’urgence, vanne de commutation
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à triple excentration

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits