Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-22

Contacteur modèle 22 TopWorx™ GO™

Product Description

De plus petite taille que le modèle 12, le modèle 22 est également conforme aux normes ATEX/IECEx Zone 1 et Ex « de » relatives aux zones dangereuses à sécurité augmentée et antidéflagrantes.

iec-ex

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
  • 5 A / 240 Vca, 10 A / 120 Vca, 3 A / 24 Vcc
  • Détection latérale de 3/8 po
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Température de service standard : -40 °C à 105 °C (-40 °F à 221 °F)
  • Température certifiée standard : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
  • Entrée de câble 1/2 po NPT ou M20
  • Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses Zone 1

Documentation et schémas