Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-CT7C-46

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7C-46

QTÉ :

Product Description

Gauge Siphon screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Connections
1/2" MNPT x 3/4" FNPT
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Caractéristiques

  • Jusqu’à 50 % d’économies de coûts par rapport à l’ancien type de siphon « en queue de cochon».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour l’installation.
  • Crée une barrière de condensat entre la conduite de vapeur vive de procédé et l’appareil. Le faible coefficient de transfert thermique fournit une température prévisible de l’instrument de mesure de pression.
  • Forme une barrière pour empêcher le gel des instruments sur les conduites d’air humide et sert de protection contre le gel pour les liquides aqueux.
  • L’installation immédiate de la tuyauterie, sans instruments, pendant la construction permet de gagner du temps.
  • Réduit la longueur du tuyau de la jauge en permettant un couplage rapproché au procédé.

Documentation et schémas