Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11171405

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

Product Description

Gauge Adaptor screwed connection

Body Material
316SS
Connections
1/2" FNPT x 1/2"MNPT
Max Pressure
10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Caractéristiques

  • La conception polyvalente avec une divers types de filetage et dimensions procure une souplesse totale de conception.
  • Choix de matériaux de corps en acier inoxydable et Monel pour une large gamme d’applications.
  • Le positionnement de la jauge permet de la contrôler facilement dans n’importe quelle direction, sur 360°.
  • Convient aux applications haute pression jusqu’à 690 bar.
  • Organes internes disponibles pour la conformité à NACE MR0175.

Documentation et schémas